Austria Deutsch
Vorschaubild der Broschüre vom AMR ACTIVE Shuttle bereit zum herunterladen.

Mehr zum ACTIVE Shuttle

Erhalten Sie einen tieferen Einblick in unseren ACTIVE Shuttle – die mobile Robotik der Zukunft.

Herunterladen

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
mit dem autonomen mobilen Roboter (AMR) ACTIVE Shuttle

Der AMR ACTIVE Shuttle macht schon heute den Einstieg in die Fabrik der Zukunft möglich: Ohne Anpassung Ihrer bestehenden Fabrikinfrastruktur ist es schnell implementiert, intuitiv in der Bedienung, rundum vernetzt und sicher im Einsatz! ACTIVE Shuttle automatisiert und standardisiert Ihren innerbetrieblichen Material- und Warenfluss. Befördern Sie Ihre mit Kleinladungsträgern (KLT) beladenen Bodenroller künftig hochflexibel und sicher. Das ACTIVE Shuttle Management System (AMS) ermöglicht ein hochflexibles Auftragsmanagement, bei dem Aufträge manuell eingegeben oder automatisch über Drittsysteme eingespeist werden können. Der ACTIVE Shuttle kommuniziert über die Schnittstelle VDA 5050 mit Drittsystemen zur Ansteuerung der Flotte.

Technische Eckdaten

Der AMR ACTIVE Shuttle mit seinen smarten und cleveren Eigenschaften.

ACTIVE Shuttle

  • Transportgut: Bodenrollern (600 x 400 mm)
  • Gewicht ACTIVE Shuttle: 88 kg
  • Abmessung ACTIVE Shuttle (L x B x H): 1013 x 405 x 913 mm
  • Nutzlast: 260 kg
  • Hubhöhe (min/max): 118/135 mm
  • Geschwindigkeit: 1,0 m/s
  • Steuerungssystem: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050
  • Technologie: Lasernavigation auf Basis natürlicher Landmarken
  • WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n
  • Akku: Lithium-Ionen Akku (51,8 V, 1502 Wh)
  • Lasernavigation: Sicherheitslaserscanner Front
  • Personenschutz: Sicherheitslaserscanner PLd (1 x Front, 1 x Heck)
  • 3D-Hinderniserkennung: 2 Stereokameras
  • ESD: Elektrostatische Entladung wird erfüllt

Rexroth Store
Darstellung des ACTIVE Shuttle Management Systems, das den Live-Status Ihrer Flotte anzeigt.

AMS (ACTIVE Shuttle Management System)

  • Auftragsmanagement: Priorisierung und Zuteilung anstehender Transportaufträge an verfügbare ACTIVE Shuttle
  • Verkehrsmanagement: Verkehrsleitstelle zur reibungslosen Koordination des Transportbetriebs
  • AMS Live MAP: Veränderungen der Umgebung werden von den Fahrzeugen im Produktivbetrieb automatisch erkannt und an die gesamte Flotte kommuniziert
  • Hindernismanagement: Sicheres Umfahren von Hindernissen
  • Energiemanagement: Vollautomatische Ladevorgänge
  • Webbasierte GUI: Intuitive und benutzerfreundliche Bedienoberfläche
  • Job-Templates: Umsetzung unterschiedlichster Transportkonzepte mithilfe einfach zu konfigurierender Templates
  • Anbindung an Drittsysteme: Datenformat: JSON; Unterstützte Protokolle: Rest API, Web Socket

Rexroth Store

Vorteile des autonomen Roboters – ACTIVE Shuttle

Ein autonomes Transportsystem mit einer manuellen Steuerungseinheit.

Einfach

Dank Plug & Go kann das autonome Transportsystem schnell und einfach in die Intralogistik integriert werden. Anpassungen der bestehenden Fabrikinfrastruktur sind aufgrund der zuverlässigen Lasernavigation nicht erforderlich.

Ein Mitarbeiter zeigt die Steuerungssoftware AMS ACTIVE Shuttle Management System, das ein hochflexibles Auftragsmanagement ermöglicht.

Flexibel

Dank der bereitgestellten Standardschnittstellen (Sensor, PLC, MES/ERP etc.) können Aufgaben manuell oder automatisch eingespeist werden. Transportaufträge werden den verfügbaren ACTIVE Shuttles via AMS zugeordnet.

Die Ausstattung des AMRs mit kamerabasierter 3D-Hinderniserkennung.

Robust

Das integrierte Hindernismanagement sorgt für ein rechtzeitiges Bremsen und sicheres Umfahren von Hindernissen auf der Produktstraße. Zusätzlich zum Sicherheitsscanner erfassen Stereokameras den Raum in 3D. So können selbst Objekte, die in die Produktionsstraße hineinragen, erkannt werden.

Der Sicherheitslaserscanner des ACTIVE Shuttle erkennt einen Mitarbeiter und das fahrerlose Transportsystem stoppt automatisch.

Sicher

Das umfangreiche, mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ausgearbeitete Sicherheitskonzept gewährleistet einen sicheren 24/7-Dauereinsatz im Mischbetrieb. Die eingesetzten Sicherheitslaserscanner sorgen auch im 24/7-Dauereinsatz für höchste Zuverlässigkeit.

Darstellung des ACTIVE Shuttle Management Systems AMS auf einem Laptop Bildschirm.

Anpassungsfähigkeit

Die ACTIVE Shuttle-Flotte erfasst Veränderungen in der Fertigungsumgebung sofort und aktualisiert automatisch die Referenzkarte. Die ACTIVE Shuttles kommunizieren drahtlos über das AMS miteinander kommunizieren und informieren sich gegenseitig über mögliche Veränderungen in der Umgebung, um so frühzeitig auf Engpässe reagieren zu können.

Der Fahrzeug ACTIVE Shuttle hebt einen Bodenroller mit vier Kleinladungsträgern an.

Effizient

Die integrierte Hubplattform lädt und entlädt Bodenroller vollautomatisch, ohne dass eine manuelle Intervention erforderlich wäre! Die Priorisierung und optimale Zuteilung anstehender Transportaufträge an die ACTIVE Shuttle-Flotte erfolgt über das Auftragsmanagement. Mit dem ACTIVE Shuttle werden Lagerflächen und Materialbestand reduziert und so die Durchlaufzeiten erheblich verkürzt.

Flottenmanagement des AMRs ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle bietet ihnen die nötige Flexibilität in der Steuerung.

Kombination aus einem ACTIVE Shuttle und dem ACTIVE Shuttle Management System (AMS).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Shuttle Management (AMS)

Die Kombination aus ACTIVE Shuttle und dem ACTIVE Shuttle Management System (AMS) ermöglicht ein hochflexibles Auftragsmanagement. Flottensteuerung und mobiler Roboter sind optimal aufeinander abgestimmt. Die AMS-Steuerungssoftware zeigt den Live-Status Ihrer Flotte an, teilt den verfügbaren Fahrzeugen ausstehende Transportaufträge zu und ermöglicht es Nutzern, Logistikszenarien während der Produktion zu steuern und flexibel zu konfigurieren.

Kombination aus einem ACTIVE Shuttle, einer Leitstandsoftware eines Drittanbieters und einer gemischten Fahrzeugflotte mit anderen Transportfahrzeugen.

ACTIVE Shuttle mit VDA 5050 Schnittstelle

VDA 5050 ist eine standardisierte Schnittstelle für die FTS-Kommunikation. Der Standard ermöglicht den Betrieb gemischter Transportfahrzeuge unter einer Leitstandsoftware. Das ACTIVE Shuttle beinhaltet die VDA 5050 Schnittstelle und kann so gemeinsam mit anderen Transportfahrzeugen in einer gemischten Flotten unter der Leitstandsoftware (Mastersteuerung) eines Drittanbieters betrieben werden.

AMR ACTIVE Shuttle

Noch Fragen? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Der autonome mobile Roboter ACTIVE Shuttle von Bosch Rexroth.